|
|
|
2041200
Thorsman - küüneklamber - TC 8...12 mm - 2/30/19 - valge - komplektis 100
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Thorsman
|
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote või komponendi tüüp
|
Nail clip
|
Seadme lühinimi
|
TC
|
Seadme rakendus
|
Installation of round cable
|
Cable type
|
Round cable 8...12 mm
|
Paigalduse tüüp
|
Siseruumides
|
Varustatud seadmed
|
Nail
|
Nail diameter
|
2 mm
|
Pikkus
|
30 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
19 mm
|
Täiendav
Värvitoon
|
Valge (NCS 0500)
|
Materjal
|
Clip: PP (polüpropüleen)
Nail: electroplated hardened steel
|
Atmosfääri-korrosioonikategooria
|
C2
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−40…80 °C
|
Keskkond
Keskkonnaomadused
|
Ultraviolettkiirguse suhtes vastupidav
Impact resistant
|
Kogus komplekti kohta
|
Set of 100
|
Netokaal
|
0,0013 kg
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Pakendi laius 1
|
1,5 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
3,0 cm
|
Pakendi kaal 1
|
1,25 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
100
|
Pakendi kõrgus 2
|
5,5 cm
|
Pakendi laius 2
|
8 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
12 cm
|
Pakendi kaal 2
|
150 g
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|