|
|
|
2060002
Thorsman - küüneklamber - TC 18...22 mm - 2,5/45/25 - valge - komplektis 50
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Thorsman
|
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote või komponendi tüüp
|
Nail clip
|
Seadme lühinimi
|
TC
|
Seadme rakendus
|
Installation of round cable
|
Cable type
|
Round cable 18...22 mm
|
Paigalduse tüüp
|
Siseruumides
|
Varustatud seadmed
|
Nail
|
Nail diameter
|
2,5 mm
|
Pikkus
|
45 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
25 mm
|
Täiendav
Värvitoon
|
Valge (NCS 0500)
|
Materjal
|
Clip: PP (polüpropüleen)
Nail: electroplated hardened steel
|
Atmosfääri-korrosioonikategooria
|
C2
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−40…80 °C
|
Keskkond
Keskkonnaomadused
|
Impact resistant
Ultraviolettkiirguse suhtes vastupidav
|
Kogus komplekti kohta
|
Set of 50
|
Netokaal
|
0,00352 kg
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Pakendi laius 1
|
1,500 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
2,600 cm
|
Pakendi kaal 1
|
3,500 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
50
|
Pakendi kõrgus 2
|
13,500 cm
|
Pakendi laius 2
|
8,500 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
6,500 cm
|
Pakendi kaal 2
|
225,000 g
|
Pakendi tüüp 3
|
P12
|
Ühikute arv pakendis 3
|
31500
|
Pakendi kõrgus 3
|
92,000 cm
|
Pakendi laius 3
|
80,000 cm
|
Pakendi pikkus 3
|
120,000 cm
|
Pakendi kaal 3
|
166,000 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|