|
|
|
2070001
Thorsman - nail clip - TC 22...26 mm - 2.5/45/21 - white - set of 50
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Thorsman
|
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote või komponendi tüüp
|
Nail clip
|
Seadme lühinimi
|
TC
|
Seadme rakendus
|
Installation of round cable
|
Cable type
|
Round cable 22...26 mm
|
Paigalduse tüüp
|
Siseruumides
|
Varustatud seadmed
|
Nail
|
Nail diameter
|
2,5 mm
|
Pikkus
|
45 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
21 mm
|
Täiendav
Värvitoon
|
Valge (NCS 0500)
|
Materjal
|
Clip: PP (polüpropüleen)
Nail: electroplated hardened steel
|
Atmosfääri-korrosioonikategooria
|
C2
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−40…80 °C
|
Keskkond
Keskkonnaomadused
|
Impact resistant
Ultraviolettkiirguse suhtes vastupidav
|
Kogus komplekti kohta
|
Set of 50
|
Netokaal
|
0,0043 kg
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Pakendi laius 1
|
2,45 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
3,1 cm
|
Pakendi kaal 1
|
4,96 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
50
|
Pakendi kõrgus 2
|
8,8 cm
|
Pakendi laius 2
|
9,6 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
13,4 cm
|
Pakendi kaal 2
|
248 g
|
Pakendi tüüp 3
|
BB2
|
Ühikute arv pakendis 3
|
500
|
Pakendi kõrgus 3
|
13 cm
|
Pakendi laius 3
|
19 cm
|
Pakendi pikkus 3
|
45,4 cm
|
Pakendi kaal 3
|
2,54 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|