|
|
|
5522020
Thorsman - TEK-U100 - kanalisatsiooni alus - 52 mm - valge - 2,55 m
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote nimi
|
Thorsman TEK
|
Toote või komponendi tüüp
|
Installation trunking
|
Cabling installation system
|
Trunking
|
Värvitoon
|
Valge (NCS 0401-Y62R)
|
Kogus komplekti kohta
|
10 m
|
Turusegment
|
Väikesed ärihooned
|
Täiendav
Compartment partitioning
|
1 compartment
|
Bussi mõõtmed
|
100 x 52 mm
|
Trunking material
|
Plastic
|
Front opening size
|
80 mm
|
Fixing mode
|
By brackets
Kruvid
|
Materjal
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Type of side profile
|
C-profile
|
Pikkus
|
2500 mm
|
Kõrgus
|
100 mm
|
Laius
|
52 mm
|
Keskkond
Kvaliteedimärgised
|
CE
|
Standardid
|
EN 50085-1:1997/A1
EN 50085-1:1998
KEMA 55A:1984
SS 424 10 02:1993
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−20…60 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Pakendi laius 1
|
9,500 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
250,000 cm
|
Pakendi kaal 1
|
1,800 kg
|
Pakendi tüüp 2
|
PAL
|
Ühikute arv pakendis 2
|
192
|
Pakendi kõrgus 2
|
87,500 cm
|
Pakendi laius 2
|
120,000 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
260,000 cm
|
Pakendi kaal 2
|
400,000 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|