|
|
|
5580060
Thorsman - FCA-F80 P - esikaas - PVC - valge - 2,5 m
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote nimi
|
Thorsman FCA
|
Toote või komponendi tüüp
|
Front cover
|
Trunking material
|
Plastic
Aluminium
|
Paigaldamise tugi
|
Service carrier with 80 mm front
|
Kogus komplekti kohta
|
Set of 8
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−40…60 °C
|
Täiendav
Värvitoon
|
Valge (RAL 9016)
|
Kinnitusrežiim
|
Klambrid
|
Materjal
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Keskkond
Pikkus
|
2500 mm
|
Kõrgus
|
80 mm
|
Laius
|
80 mm
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,300 cm
|
Pakendi laius 1
|
8,000 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
250,000 cm
|
Pakendi kaal 1
|
650,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
PAL
|
Ühikute arv pakendis 2
|
480
|
Pakendi kõrgus 2
|
48,000 cm
|
Pakendi laius 2
|
120,000 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
260,000 cm
|
Pakendi kaal 2
|
396,370 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|