|
|
|
5590232
Thorsman - TTI-ES123 - stopp - 72 mm - valge
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote nimi
|
Thorsman TTI
|
Toote või komponendi tüüp
|
Stop end
|
Cabling installation system
|
Trunking
|
Tootesarja ühilduvus
|
TEK
NPT
|
Värvitoon
|
Valge (NCS 0402-B91G)
|
Kogus komplekti kohta
|
Komplekt 1
|
Täiendav
Trunking material
|
Plastic
|
Bussi mõõtmed
|
123 x 72 mm
|
Kinnitusrežiim
|
Klambrid
|
Materjal
|
ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen)
|
Pikkus
|
72 mm
|
Kõrgus
|
123 mm
|
Keskkond
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−20…60 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Pakendi laius 1
|
14,000 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
17,600 cm
|
Pakendi kaal 1
|
38,000 g
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|