|
|
|
5591100
Thorsman - TEK-ES100 - stop end - 52 mm - white
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote nimi
|
Thorsman TEK
|
Toote või komponendi tüüp
|
Stop end
|
Cabling installation system
|
Trunking
|
Värvitoon
|
Valge (NCS 0401-Y62R)
|
Kogus komplekti kohta
|
Komplekt 1
|
Täiendav
Trunking material
|
Plastic
|
Bussi mõõtmed
|
100 x 52 mm
|
Kinnitusrežiim
|
Klambrid
|
Materjal
|
ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen)
|
Pikkus
|
52 mm
|
Kõrgus
|
100 mm
|
Laius
|
29 mm
|
Keskkond
Kvaliteedimärgised
|
CE
|
Standardid
|
EN 50085-1:1997/A1
EN 50085-1:1998
KEMA 55A:1984
SS 424 10 02:1993
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−20…60 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,100 cm
|
Pakendi laius 1
|
20,500 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
17,300 cm
|
Pakendi kaal 1
|
20,000 g
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|