|
|
|
5940050
Thorsman - CYB-AD - adapter push-in - valge NCS
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote nimi
|
Thorsman CYB
|
Toote või komponendi tüüp
|
Adapter
|
Värvitoon
|
Valge (NCS 0701-G46Y)
|
Kogus komplekti kohta
|
Komplekt 1
|
Täiendav
Seadme koostis
|
Terminal block
Protective cover
Label window
Label
Strain relief
|
Product compatibility
|
Double slave outlet CYB-PS
|
Connector type
|
Terminal block Tagasitõmmatav
|
Materjal
|
PC/ABS
|
Pikkus
|
37 mm
|
Kõrgus
|
84 mm
|
Laius
|
41 mm
|
Keskkond
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−20…40 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,300 cm
|
Pakendi laius 1
|
8,800 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
11,500 cm
|
Pakendi kaal 1
|
40,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
P12
|
Ühikute arv pakendis 2
|
3240
|
Pakendi kõrgus 2
|
114,000 cm
|
Pakendi laius 2
|
80,000 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
120,000 cm
|
Pakendi kaal 2
|
168,448 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|