|
|
|
5940110
Thorsman - CYB-PS - pistikupesa - kolmekordne master - 37° - valge NCS
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote nimi
|
Thorsman CYB
|
Toote või komponendi tüüp
|
Pistikupesa-väljund
|
Seadme esitusviis
|
Connection kit
|
Provided equipment
|
Wall support
|
Värvitoon
|
Valge (NCS 0701-G46Y)
|
Kogus komplekti kohta
|
Komplekt 1
|
Täiendav
Seadme koostis
|
Label window
End piece
Strain relief
Label
|
[In] rated current
|
16 A
|
[Ue] nimitööpinge
|
250 V
|
Number of power socket outlets
|
3 x 2P + E koos luukidega, külgmine maandus
|
Maanduskaabli asend
|
37° ground lug
|
Device connection
|
Combined with slave outlet
|
Ühendused - terminalid
|
Tagasitõmmatav
|
Kinnitusrežiim
|
Klambrid
|
Materjal
|
PC/ABS
|
Pikkus
|
142 mm
|
Kõrgus
|
84 mm
|
Laius
|
50 mm
|
Keskkond
Standardid
|
IEC 60884-1
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−20…40 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Pakendi laius 1
|
8,500 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
13,000 cm
|
Pakendi kaal 1
|
186,800 g
|
Pakendi tüüp 2
|
S02
|
Ühikute arv pakendis 2
|
10
|
Pakendi kõrgus 2
|
15,000 cm
|
Pakendi laius 2
|
30,000 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
40,000 cm
|
Pakendi kaal 2
|
2,118 kg
|
Pakendi tüüp 3
|
P12
|
Ühikute arv pakendis 3
|
160
|
Pakendi kõrgus 3
|
45,000 cm
|
Pakendi laius 3
|
80,000 cm
|
Pakendi pikkus 3
|
120,000 cm
|
Pakendi kaal 3
|
45,896 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|