|
|
|
CCT99100
Universaalne LED-dimmeri moodul
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Merten
|
Toote nimi
|
Merten sisestused
|
Toote või komponendi tüüp
|
Dimmer
|
Seadme esitusviis
|
Moodul
|
Täiendav
Paigaldamise tugi
|
Põrandaga kokku
|
Juhtimisseadme tüüp
|
Koos mehaaniline nupp
|
Seadme rakendus
|
Automaatne koormuse seadistamine
|
Dimmeri juhtimine
|
Kaugjuhtimispult
|
[Ue] nimitööpinge
|
230 V AC 50 Hz
|
Koormuse tüüp
|
Halogeenlamp: 5...150 Wvastavalt230 V
Hõõglamp: 5...200 W
Madalpinge halogeenlamp koos elektroonilise trafoga: 5...200 W
LED-lamp: 4...20 VA (RL LED režiim)
LED-lamp: 4...100 VA (RC režiim)
Madalpinge halogeenlamp ferromagnetilise trafoga: 5...200 VA
|
Kaitse tüüp
|
Elektrooniline kaitse lühise ja automaatse ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse
|
Traadi eemaldamise pikkus
|
6 mm
|
Liitmikud - klemmid
|
Kruviklemmid 1 x 2.5 mm² lahe
Kruviklemmid 1 x 2.5 mm² jäik
|
Suhteline niiskus
|
5…95 %
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Standardid
|
EN 60669-2-1
EN 61000-6-3
|
Toote sertifikaadid
|
CE
|
Pakendi tüüp
|
Karbi
|
Kõrgus
|
45 mm
|
Laius
|
40 mm
|
Sügavus
|
20 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
20 mm
|
Netokaal
|
0,02 kg
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,3 cm
|
Pakendi laius 1
|
7,3 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
7,3 cm
|
Pakendi kaal 1
|
73,5 g
|
Pakendi tüüp 2
|
S03
|
Ühikute arv pakendis 2
|
105
|
Pakendi kõrgus 2
|
30,0 cm
|
Pakendi laius 2
|
30,0 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
40,0 cm
|
Pakendi kaal 2
|
8,206 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
|
|