|
|
|
ISM20200
OptiLine 45 - post - one-sided - natural - 700 mm
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
OptiLine 45
|
Cabling installation system
|
Post
|
Product type
|
Post
|
Type of post
|
One-sided
|
Pole/post surface finish
|
Anodized
|
Täiendav
Colour
|
Natural
|
Kinnitusrežiim
|
Screw-fixed
|
Front opening size
|
45 mm
|
Materjal
|
Alumiinium anodized
|
Quantity package 1 / unit
|
Komplekt 1
|
Kõrgus
|
700 mm
|
Laius
|
68 mm
|
Turusegment
|
Väikesed ärihooned
Elamud
|
Keskkond
Standardid
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN-AW-6063
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
−25…60 °C
|
IP kaitseaste
|
IP30
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,8 cm
|
Pakendi laius 1
|
17,6 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
74,4 cm
|
Pakendi kaal 1
|
2,052 kg
|
Pakendi tüüp 2
|
P12
|
Ühikute arv pakendis 2
|
28
|
Pakendi kõrgus 2
|
67,0 cm
|
Pakendi laius 2
|
80,0 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
120,0 cm
|
Pakendi kaal 2
|
67,4 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|