|
|
|
ISM50330
OptiLine 45 - screeded floor box - without modules
|
|
|
Peamine
Cabling installation system
|
Floor box
|
Product type
|
Screeded floor box
|
Type of floor
|
Screeded floor
|
Floor box shape
|
Rectangular
|
Colour
|
Helehall
|
Quantity package 1 / unit
|
1 ühik
|
Täiendav
Kinnitusrežiim
|
Cast-in
|
Moodulite arv
|
Without modules
|
Product material
|
PP (polüpropüleen)
|
Pikkus
|
265 mm
|
Kõrgus
|
75…95 mm
|
Laius
|
188 mm
|
Keskkond
Standardid
|
73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
|
Operating temperature
|
−25…60 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Pakendi laius 1
|
21,500 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
29,500 cm
|
Pakendi kaal 1
|
823,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
P12
|
Ühikute arv pakendis 2
|
120
|
Pakendi kõrgus 2
|
112,000 cm
|
Pakendi laius 2
|
80,000 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
120,000 cm
|
Pakendi kaal 2
|
111,720 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|