|
|
|
ISM50638
OptiLine 45 - Altira floor outlet box - 8 modules
|
|
|
Peamine
Cabling installation system
|
Floor box
|
Product type
|
Altira floor outlet box
|
Type of floor
|
Screeded floor
Raised floor
In-cavity floor
|
Floor box shape
|
Rectangular
|
Colour
|
Hall (RAL 7011)
|
Quantity package 1 / unit
|
1 ühik
|
Täiendav
Moodulite arv
|
8 moodulit
|
Product material
|
Teras
PA6
PC/ABS
|
Pikkus
|
199 mm
|
Kõrgus
|
72 mm
|
Laius
|
276 mm
|
Keskkond
Standardid
|
73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
|
Operating temperature
|
−25…60 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Pakendi laius 1
|
21,5 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
29,5 cm
|
Pakendi kaal 1
|
1,525 kg
|
Pakendi tüüp 2
|
P12
|
Ühikute arv pakendis 2
|
120
|
Pakendi kõrgus 2
|
105,0 cm
|
Pakendi laius 2
|
80,0 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
120,0 cm
|
Pakendi kaal 2
|
195,0 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek
|
Green Premium toode
|
REACh-määrus
|
REACh-deklaratsioon
|
ELi RoHS direktiiv
|
Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Hiina EoHS regulatsioon
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
RoHS eranditeave
|
Jah
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
Ringlusprofiil
|
Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
|
Lepinguline garantii
|
|