|
|
|
MTN5135-0000
Rotary dimmer for inductive load, 60-1000 VA, Merten
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Merten
|
Toote või komponendi tüüp
|
Dimmer
|
Seadme esitusviis
|
Mehhanism koos kinnitusraamiga
|
Täiendav
Seadme rakendus
|
Valguse juhtimine
|
Seadme paigaldus
|
Veepealne paigaldus
|
Kinnitusrežiim
|
Poldid ja klambrid
|
Lüliti funktsioon
|
SISSE/VÄLJA funktsiooniga
|
Dimmeri juhtimine
|
Pöörlev kaugjuhtimispult
|
Koormuse tüüp
|
Induktsioon: 60...1000 VA
Mootor: 60...600 VA
|
[Ue] nimitööpinge
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−5…35 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Kõrgus
|
71 mm
|
Laius
|
71 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
29 mm
|
Standardid
|
EN 60669-1
EN 60669-2-1
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,800 cm
|
Pakendi laius 1
|
8,300 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
9,000 cm
|
Pakendi kaal 1
|
126,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
CAR
|
Ühikute arv pakendis 2
|
72
|
Pakendi kõrgus 2
|
31,000 cm
|
Pakendi laius 2
|
33,600 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
40,600 cm
|
Pakendi kaal 2
|
9556,000 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|