|
|
|
MTN5137-0000
Rotary dimmer, Merten, insert for capacitive load, 20-630 W
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEB 09, 2024
|
|
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Merten
|
Toote või komponendi tüüp
|
Dimmer
|
Seadme esitusviis
|
Mehhanism koos kinnitusraamiga
|
Täiendav
Seadme rakendus
|
Valguse juhtimine
|
Seadme paigaldus
|
Veepealne paigaldus
|
Kinnitusrežiim
|
Poldid ja klambrid
|
Lüliti funktsioon
|
1-pooluseline 2-suunaline
|
Dimmeri juhtimine
|
Pöörlev kaugjuhtimispult
|
Koormuse tüüp
|
Mahtuvuslik: 20...630 W
|
[Ue] nimitööpinge
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−5…45 °C
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Kõrgus
|
87 mm
|
Laius
|
87 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
29 mm
|
Standardid
|
EN 60669-1
EN 60669-2-1
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Pakendi laius 1
|
5,7 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
8,2 cm
|
Pakendi kaal 1
|
115,0 g
|
Pakendi tüüp 2
|
CAR
|
Ühikute arv pakendis 2
|
40
|
Pakendi kõrgus 2
|
18,5 cm
|
Pakendi laius 2
|
30,0 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
40,0 cm
|
Pakendi kaal 2
|
5,01 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|