|
|
|
MTN534919
Central plate, Merten System M, for floor thermostat insert w. switch, glossy, polar white
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Merten
|
Toote või komponendi tüüp
|
Katteplaat
|
Toote otstarve
|
Termostaat
|
Värvi varjund
|
Polaarne valge (RAL 9010)
(RAL 9010)
|
Täiendav
Kinnitusrežiim
|
Klambrite abil
|
Materjal
|
Termoplastid
|
Pinna viimistlus
|
Läikiv
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Laius
|
55,4 mm
|
Kõrgus
|
54,9 mm
|
Sügavus
|
15 mm
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Pakendi laius 1
|
7,400 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
7,600 cm
|
Pakendi kaal 1
|
20,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
CAR
|
Ühikute arv pakendis 2
|
150
|
Pakendi kõrgus 2
|
20,400 cm
|
Pakendi laius 2
|
30,900 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
40,600 cm
|
Pakendi kaal 2
|
3,560 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|