|
|
|
MTN5775-0000
Universal temperature control insert with touch display, AC 230 V, 16 A
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Merten
|
Toote või komponendi tüüp
|
Termostaat
|
Seadme esitusviis
|
Mehhanism koos kinnitusraamiga
|
Täiendav
Seadme paigaldus
|
Veepealne paigaldus
|
Kinnitusrežiim
|
Kruvid
|
Seadme rakendus
|
Põrand ja ruum
|
Tehnoloogia tüüp
|
Elektrooniline
|
Tootespetsiifiline rakendus
|
Küte
|
Funktsioon saadaval
|
Temperatuuriandur
Elektroonilise kontrolleriga
Temperatuuri vähendamise funktsiooniga
Temperatuuri reguleerimine
Töörežiimide LED-ekraan
Koos lüliti temperatuuri vähendamise funktsiooniga
LCD-ekraaniga
|
Hüsteerism
|
0.5 K
|
Kontaktide tüüp ja koostis
|
1 NO
|
[In] Nimivool
|
16 A (takistusliku koormusega
1 A (induktiivse koormusega cos phi = 0,6
|
[Ue] nimitööpinge
|
230 V
|
Võrgu tüüp
|
AC
|
Võrgu sagedus
|
50/60 Hz
|
Teabe kuvamine
|
Temperatuur °C sinine
|
Ekraani tüüp
|
2 x 7-segmendiline LED
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Kõrgus
|
71 mm
|
Laius
|
71 mm
|
Sügavus
|
26 mm
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,700 cm
|
Pakendi laius 1
|
7,600 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
7,700 cm
|
Pakendi kaal 1
|
108,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
CAR
|
Ühikute arv pakendis 2
|
50
|
Pakendi kõrgus 2
|
19,800 cm
|
Pakendi laius 2
|
31,100 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
40,900 cm
|
Pakendi kaal 2
|
5,864 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek
|
Green Premium toode
|
REACh-määrus
|
REACh-deklaratsioon
|
ELi RoHS direktiiv
|
Vastab eranditele
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
Hiina EoHS regulatsioon
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
RoHS eranditeave
|
Jah
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
WEEE
|
Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
|
|
|