|
|
|
NSYTRV162
Terminal block, Linergy TR, grey, 16mm2, passthrough, 2 points, set of 10
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Linergy
|
Toote nimi
|
Linergy TR
|
Toote või komponendi tüüp
|
Terminal block
|
Seadme lühinimi
|
TRV
|
Lisavarustus / eraldi osa kategooria
|
Ühendustarvikud
|
Terminal block type
|
Passthrough
|
Terminal block level
|
1
|
Paigaldusviis
|
Clip-on
|
Nominal cross section
|
16 mm²
|
Pikkus
|
55,5 mm
|
Värv
|
Hall
|
Kogus komplekti kohta
|
Set of 50
|
Täiendav
Laius
|
12,2 mm
|
Kõrgus
|
55 mm
|
Connections - terminals
|
1 x kruviklemmid upstream M5)
1 x kruviklemmid downstream M5)
|
Number of connections
|
2
|
Ühendamise asend
|
Sideways
|
Number of measurement input
|
2
|
Cable cross section
|
0,2…10 mm², painduv with cable end
0,2…16 mm², lahe with cable end
1,5…25 mm², lahe without cable end
1,5…25 mm², painduv without cable end
|
Tightening torque
|
2,5…3 N.m
|
Traadi eemaldamise pikkus
|
14 mm
|
Tool type
|
Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
|
[Ue] rated operational voltage
|
1000 V EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
|
[In] rated current
|
76 A EN/IEC 60947-7-1
85 A cURus
85 A CSA
73 A ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Materjal
|
Polyamide 6/6: insulating case
Copper alloy: connector and screw
Copper alloy: commoning link
Chromium-nickel steel: vedru
|
Dielectric loss
|
0,01 at 1 MHz IEC 60250
0,01 at 1 MHz VDE 0303-T4
|
Dielectric constant
|
3,7 at 1 MHz
|
Resistivity
|
10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
|
Surface resistance
|
1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
|
Creep resistance
|
500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
|
Flame retardance
|
V0 0,8 mm UL 94
|
Netokaal
|
30 g
|
Range compatibility
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Toote ühilduvus
|
Spacial enclosures
|
Keskkond
Toote sertifikaadid
|
DNV
VDE
IEC-Ex
LR
GL
cURus
CSA
EAC
ATEX
|
Dielectric strength
|
1000 V IEC 60243-1
|
Välisõhu töötemperatuur
|
−40…130 °CvastabIEC 60216-1
−40…130 °CvastabVDE 0304-T21
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,200 cm
|
Pakendi laius 1
|
5,500 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
5,500 cm
|
Pakendi kaal 1
|
29,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
50
|
Pakendi kõrgus 2
|
9,500 cm
|
Pakendi laius 2
|
11,500 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
36,000 cm
|
Pakendi kaal 2
|
1,547 kg
|
Pakendi tüüp 3
|
P06
|
Ühikute arv pakendis 3
|
2400
|
Pakendi kõrgus 3
|
75,000 cm
|
Pakendi laius 3
|
60,000 cm
|
Pakendi pikkus 3
|
80,000 cm
|
Pakendi kaal 3
|
87,496 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek
|
Green Premium toode
|
REACh-määrus
|
REACh-deklaratsioon
|
Ilma SVHC REACh-ta
|
Jah
|
ELi RoHS direktiiv
|
Vastavus
ELi RoHS deklaratsioon
|
Mürgiste raskemetallideta
|
Jah
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
Hiina EoHS regulatsioon
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
RoHS eranditeave
|
Jah
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
Ringlusprofiil
|
Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
|
WEEE
|
Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
|
Halogeensisu
|
Halogeenivabade plastosadega toode
|
Lepinguline garantii
|
|