|
|
|
NSYTRV62PE
Terminal block, Linergy TR, green-yellow, 6mm2, protective earth, 2 points, Set of 50
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Linergy
|
Toote nimi
|
Linergy TR
|
Toote või komponendi tüüp
|
Terminal block
|
Seadme lühinimi
|
TRV
|
Terminal block type
|
Protective earth
|
Terminal block level
|
1
|
Paigaldusviis
|
Clip-on
|
Nominal cross section
|
6 mm²
|
Pikkus
|
47,7 mm
|
Värv
|
Green-yellow
|
Kogus komplekti kohta
|
Set of 50
|
Täiendav
Laius
|
8,2 mm
|
Kõrgus
|
47,5 mm
|
Connections - terminals
|
1 x kruviklemmid upstream
1 x kruviklemmid downstream
|
Number of connections
|
2
|
Ühendamise asend
|
Sideways
|
Number of measurement input
|
2
|
Cable cross section
|
0,2…10 mm², lahe
0,2…10 mm², painduv without cable end
0,2…6 mm², painduv with cable end
|
Tightening torque
|
1,5…1,8 N.m
|
Traadi eemaldamise pikkus
|
10 mm
|
Tool type
|
Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
|
Materjal
|
Polyamide 6/6: insulating case
|
Dielectric loss
|
0,01 at 1 MHz IEC 60250
0,01 at 1 MHz VDE 0303-T4
|
Dielectric constant
|
3,7 at 1 MHz
|
Resistivity
|
10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
|
Surface resistance
|
1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
|
Creep resistance
|
500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
|
Flame retardance
|
V0 0,8 mm UL 94
|
Netokaal
|
22,74 g
|
Range compatibility
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Toote ühilduvus
|
Spacial enclosures
|
Keskkond
Toote sertifikaadid
|
ATEX
cURus
VDE
EAC
IEC-Ex
DNV
CSA
LR
GL
|
Dielectric strength
|
1000 V IEC 60243-1
|
Välisõhu töötemperatuur
|
−40…130 °CvastabIEC 60216-1
−40…130 °CvastabVDE 0304-T21
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,9 cm
|
Pakendi laius 1
|
4,8 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
4,7 cm
|
Pakendi kaal 1
|
22 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
50
|
Pakendi kõrgus 2
|
5,2 cm
|
Pakendi laius 2
|
10,2 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
21,4 cm
|
Pakendi kaal 2
|
1,108 kg
|
Pakendi tüüp 3
|
S03
|
Ühikute arv pakendis 3
|
450
|
Pakendi kõrgus 3
|
30 cm
|
Pakendi laius 3
|
30 cm
|
Pakendi pikkus 3
|
40 cm
|
Pakendi kaal 3
|
10,46 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek
|
Green Premium toode
|
REACh-määrus
|
REACh-deklaratsioon
|
ELi RoHS direktiiv
|
Vastab eranditele
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
Hiina EoHS regulatsioon
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
RoHS eranditeave
|
Jah
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
Ringlusprofiil
|
Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
|
WEEE
|
Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
|
Halogeensisu
|
Halogeenivabade plastosadega toode
|
Lepinguline garantii
|
|