|
|
|
WDE001014
PRIMA - 1pole switch - 10AX, locator light, white
|
|
|
Peamine
Range name
|
Prima
|
Toote või komponendi tüüp
|
Lüliti koos märgutulega
|
Delivery form
|
Komplektne toode
|
Function
|
Ühepoolne
|
Cover plate color
|
Valge
|
Kind of terminals
|
Tõsteklambrid
|
Täiendav
Installation
|
Pind
|
Piloottuli
|
Asukohavalgusti
|
Nimivool
|
10 AXvastavalt250 V AC
|
Terminal capacity
|
2 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Painduv
Jäik
|
Traadi eemaldamise pikkus
|
11 mm
|
Material of visible parts
|
PA6 FR850
|
Pinna viimistlus
|
Läikiv
|
Kõrgus
|
61 mm
|
Laius
|
61 mm
|
Sügavus
|
35 mm
|
Netokaal
|
0,059 kg
|
Keskkond
Toote sertifikaadid
|
CE
|
IP kaitseaste
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Pakendi laius 1
|
6,500 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
6,500 cm
|
Pakendi kaal 1
|
59,800 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
10
|
Pakendi kõrgus 2
|
9,000 cm
|
Pakendi laius 2
|
17,500 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
18,500 cm
|
Pakendi kaal 2
|
693,000 g
|
Pakendi tüüp 3
|
S04
|
Ühikute arv pakendis 3
|
180
|
Pakendi kõrgus 3
|
30,000 cm
|
Pakendi laius 3
|
40,000 cm
|
Pakendi pikkus 3
|
60,000 cm
|
Pakendi kaal 3
|
13,126 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|