Schneider-Electric
 
WDE011103 picture- Schneider-electric
WDE011103
Renova - ühe pistikupesa - 2P + E - 16 A - 250 V - valge
Schneider Electric
Characteristics
Peamine
Vahemik Renova
Toote või komponendi tüüp Pistikupesa-väljund
Seadme esitusviis Mehhanism koos kinnitusraamiga
Kogus komplekti kohta 5-osaline komplekt
Toote ühilduvus Koos Renova raamiga
Täiendav
Pistikupesade arv 1
Seadme paigaldus Veepealne paigaldus
Väljundpooluse konfiguratsioon 2P + E
Väljundi standardhälve Schuko
Väljundi standard CEE 7/3
Nimivool 16 A
[Ue] nimitööpinge 250 V AC
Värvi varjund Valge (RAL 9010)
Ühendused - terminalid Kruvitud klemmid
Kinnitusliitmiku võimsus 1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokslahe
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokstahke keermetega
Materjal PC/ABS
Lukustusrežiim Poldid ja klambrid
Läbimõõt 71 mm
Paigaldamise sügavus 28 mm
Projektsiooni sügavus 15 mm
Keskkond
Standardid DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
SS 4280834
SFS 5610:2004
Toote sertifikaadid FIMKO
SEMKO
IP kaitse tase IP20
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1 PCE
Ühikute arv pakendis 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Pakendi laius 1 7,100 cm
Pakendi pikkus 1 7,100 cm
Pakendi kaal 1 67,000 g
Pakendi tüüp 2 BB1
Ühikute arv pakendis 2 5
Pakendi kõrgus 2 8,800 cm
Pakendi laius 2 23,500 cm
Pakendi pikkus 2 8,700 cm
Pakendi kaal 2 372,000 g
Pakendi tüüp 3 CAR
Ühikute arv pakendis 3 80
Pakendi kõrgus 3 33,400 cm
Pakendi laius 3 39,400 cm
Pakendi pikkus 3 30,400 cm
Pakendi kaal 3 6,402 kg
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toode
REACh-määrus
print REACh-deklaratsioon
ELi RoHS direktiiv Vastavus
print ELi RoHS deklaratsioon
Hiina EoHS regulatsioon
print Hiina RoHS deklaratsioon
RoHS eranditeave
print Jah
Keskkonnaalane avaldus
print Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.