Schneider-Electric
 
WDE011221 picture- Schneider-electric
WDE011221
Renova klahvlüliti 2-suunaline 16 A 250 V must
Schneider Electric
Characteristics
Peamine
Vahemik Renova
Toote või komponendi tüüp Lüliti
Seadme rakendus Valguse juhtimine
Seadme esitusviis Mehhanism koos kinnitusraamiga
Colour Must (NCS S 9000-N)
Kogus komplekti kohta 5-osaline komplekt
Lüliti funktsioon 1-pooluseline 2-suunaline
Täiendav
Tehnoloogia tüüp Elektromehaaniline
Nimivool 16 A
[Ue] nimitööpinge 250 V AC
Ühendused - terminalid Kruvitud klemmid
Silmuseterminalide arv 2
Kinnitusliitmiku võimsus 1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokslahe
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokstahke keermetega
Seadme paigaldus Veepealne paigaldus
Pendlinuppude arv 1
Lüliti mudel [6/1]
Aktuaator Rocker
Materjal PC/ABS
Lukustusrežiim Klambrite abil
Kruvid
Läbimõõt 71 mm
Paigaldamise sügavus 15 mm
Projektsiooni sügavus 19 mm
IP kaitse tase IP20
Toote sertifikaadid CE
SEMKO
NEMKO
FIMKO
Standardid EN 60669-1
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1 PCE
Ühikute arv pakendis 1 1
Package 1 Height 5 cm
Pakendi laius 1 7 cm
Pakendi pikkus 1 7 cm
Pakendi kaal 1 67 g
Pakendi tüüp 2 BB1
Ühikute arv pakendis 2 5
Pakendi kõrgus 2 10,6 cm
Pakendi laius 2 11,9 cm
Pakendi pikkus 2 20 cm
Pakendi kaal 2 378 g
Pakendi tüüp 3 CAR
Ühikute arv pakendis 3 50
Pakendi kõrgus 3 22,6 cm
Pakendi laius 3 36,7 cm
Pakendi pikkus 3 41 cm
Pakendi kaal 3 5 kg
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toode
REACh-määrus
print REACh-deklaratsioon
Ilma SVHC REACh-ta Jah
ELi RoHS direktiiv Vastavus
print ELi RoHS deklaratsioon
Mürgiste raskemetallideta Jah
Elavhõbedavaba Jah
Hiina EoHS regulatsioon
print Hiina RoHS deklaratsioon
RoHS eranditeave
print Jah
Keskkonnaalane avaldus
print Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.