|
|
|
WDE011226
Renova rocker switch 2x2 way 16 A 250 V black
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Renova
|
Toote või komponendi tüüp
|
Lüliti
|
Seadme rakendus
|
Valguse juhtimine
|
Seadme esitusviis
|
Mehhanism koos kinnitusraamiga
|
Colour
|
Must (NCS S 9000-N)
|
Kogus komplekti kohta
|
5-osaline komplekt
|
Lüliti funktsioon
|
1-pooluseline 2-suunaline
|
Täiendav
Tehnoloogia tüüp
|
Elektromehaaniline
|
Nimivool
|
16 A
|
[Ue] nimitööpinge
|
250 V AC
|
Ühendused - terminalid
|
Kruvitud klemmid
|
Kinnitusliitmiku võimsus
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokslahe
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokstahke keermetega
|
Seadme paigaldus
|
Veepealne paigaldus
|
Pendlinuppude arv
|
2
|
Lüliti mudel
|
[6+6]
|
Aktuaator
|
Rocker
|
Materjal
|
PC/ABS
|
Lukustusrežiim
|
Klambrite abil
Kruvid
|
Läbimõõt
|
71 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
15 mm
|
Projektsiooni sügavus
|
19 mm
|
IP kaitse tase
|
IP20
|
Toote sertifikaadid
|
FIMKO
CE
SEMKO
NEMKO
|
Standardid
|
EN 60669-1
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Pakendi laius 1
|
7 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
7 cm
|
Pakendi kaal 1
|
72 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
5
|
Pakendi kõrgus 2
|
10,6 cm
|
Pakendi laius 2
|
11,9 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
20 cm
|
Pakendi kaal 2
|
403 g
|
Pakendi tüüp 3
|
CAR
|
Ühikute arv pakendis 3
|
50
|
Pakendi kõrgus 3
|
22,6 cm
|
Pakendi laius 3
|
36,7 cm
|
Pakendi pikkus 3
|
41 cm
|
Pakendi kaal 3
|
5 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek
|
Green Premium toode
|
REACh-määrus
|
REACh-deklaratsioon
|
Ilma SVHC REACh-ta
|
Jah
|
ELi RoHS direktiiv
|
Vastavus
ELi RoHS deklaratsioon
|
Mürgiste raskemetallideta
|
Jah
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
Hiina EoHS regulatsioon
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
RoHS eranditeave
|
Jah
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
Ringlusprofiil
|
Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
|
WEEE
|
Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
|
|
|