|
|
|
WDE011303
Renova - ühe pistikupesa - 2P + E - 16 A - 250 V - must
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Renova
|
Toote või komponendi tüüp
|
Pistikupesa-väljund
|
Seadme esitusviis
|
Mehhanism koos kinnitusraamiga
|
Kogus komplekti kohta
|
5-osaline komplekt
|
Toote ühilduvus
|
Koos Renova raamiga
|
Täiendav
Pistikupesade arv
|
1
|
Seadme paigaldus
|
Veepealne paigaldus
|
Väljundpooluse konfiguratsioon
|
2P + E
|
Väljundi standardhälve
|
Schuko
|
Väljundi standard
|
CEE 7/3
|
Nimivool
|
16 A
|
[Ue] nimitööpinge
|
250 V AC
|
Värvi varjund
|
Must (NCS S 9000-N)
|
Ühendused - terminalid
|
Kruvitud klemmid
|
Kinnitusliitmiku võimsus
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokslahe
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokstahke keermetega
|
Materjal
|
PC/ABS
|
Lukustusrežiim
|
Poldid ja klambrid
|
Läbimõõt
|
71 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
28 mm
|
Projektsiooni sügavus
|
15 mm
|
Keskkond
Standardid
|
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
SS 4280834
SFS 5610:2004
|
Toote sertifikaadid
|
SEMKO
FIMKO
|
IP kaitse tase
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Pakendi laius 1
|
7,100 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
7,100 cm
|
Pakendi kaal 1
|
67,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
5
|
Pakendi kõrgus 2
|
8,500 cm
|
Pakendi laius 2
|
22,800 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
8,800 cm
|
Pakendi kaal 2
|
376,000 g
|
Pakendi tüüp 3
|
CAR
|
Ühikute arv pakendis 3
|
80
|
Pakendi kõrgus 3
|
33,000 cm
|
Pakendi laius 3
|
39,400 cm
|
Pakendi pikkus 3
|
30,000 cm
|
Pakendi kaal 3
|
6,482 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek
|
Green Premium toode
|
REACh-määrus
|
REACh-deklaratsioon
|
ELi RoHS direktiiv
|
Vastavus
ELi RoHS deklaratsioon
|
Mürgiste raskemetallideta
|
Jah
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
Hiina EoHS regulatsioon
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
RoHS eranditeave
|
Jah
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
Ringlusprofiil
|
Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
|
WEEE
|
Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
|
|
|