Schneider-Electric
 
WDE011403 picture- Schneider-electric
WDE011403
Renova - raam - 1-kohaline raam - keskmine raam - valge
Schneider Electric
Characteristics
Peamine
Vahemik Renova
Toote või komponendi tüüp Kombineeritud raam
Värvi varjund Valge (RAL 9010)
Täiendav
Seadme paigaldus Veepealne paigaldus
Rühmade arv 1 asukoht
Paigaldamise asukoht Keskmine
Materjal PC/ABS
Läbimõõt 83 mm
Sügavus 15 mm
Keskkond
Standardid EN 60669-1
Toote sertifikaadid FIMKO
CE
SEMKO
NEMKO
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1 PCE
Ühikute arv pakendis 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Pakendi laius 1 12,700 cm
Pakendi pikkus 1 9,500 cm
Pakendi kaal 1 16,000 g
Pakendi tüüp 2 BB1
Ühikute arv pakendis 2 5
Pakendi kõrgus 2 8,100 cm
Pakendi laius 2 9,900 cm
Pakendi pikkus 2 9,700 cm
Pakendi kaal 2 108,000 g
Pakendi tüüp 3 CAR
Ühikute arv pakendis 3 50
Pakendi kõrgus 3 10,000 cm
Pakendi laius 3 40,800 cm
Pakendi pikkus 3 20,200 cm
Pakendi kaal 3 1,196 kg
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toode
REACh-määrus
print REACh-deklaratsioon
Ilma SVHC REACh-ta Jah
ELi RoHS direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
print ELi RoHS deklaratsioon
Mürgiste raskemetallideta Jah
Elavhõbedavaba Jah
Hiina EoHS regulatsioon
print Hiina RoHS deklaratsioon
RoHS eranditeave
print Jah
Keskkonnaalane avaldus
print Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad