This Application will be decommissioned as of January 7th 2025

WDE011424 |
Schneider-Electric
 
WDE011424 picture- Schneider-electric
WDE011424
Renova - frame - double socket outlet - black
Schneider Electric
Characteristics
Peamine
Vahemik Renova
Toote või komponendi tüüp Raam
Toote otstarve Topeltpesa jaoks
Värvi varjund Must ( NCS S 9000-N)
Kogus komplekti kohta 5-osaline komplekt
Täiendav
Seadme paigaldus Süvistatav
Rühmade arv 1 x 2 kohta
Materjal PC/ABS
Laius 83 mm
Kõrgus 105 mm
Sügavus 14 mm
Keskkond
Standardid IEC 60884-1
Toote sertifikaadid FIMKO
NEMKO
CE
SEMKO
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1 PCE
Ühikute arv pakendis 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Pakendi laius 1 10,500 cm
Pakendi pikkus 1 1,300 cm
Pakendi kaal 1 12,000 g
Pakendi tüüp 2 BB1
Ühikute arv pakendis 2 5
Pakendi kõrgus 2 7,900 cm
Pakendi laius 2 9,700 cm
Pakendi pikkus 2 9,800 cm
Pakendi kaal 2 104,000 g
Pakendi tüüp 3 P12
Ühikute arv pakendis 3 6000
Pakendi kõrgus 3 80,000 cm
Pakendi laius 3 115,000 cm
Pakendi pikkus 3 120,000 cm
Pakendi kaal 3 169,600 kg
Pakkumise jätkusuutlikkus
REACh reeglid
print REACh-deklaratsioon
REACh ilma SVHC-ta Jah
ELi RoHS direktiiv Proaktiivne vastavus (toode, mis ei kuulu EL-i RoHS-i reguleerimisalasse)
print ELi RoHS deklaratsioon
Mürgine raskmetallivaba Jah
Elavhõbedavaba Jah
RoHS-vabastuse teave
print Jah
Hiina RoHS-määrus
print Hiina RoHS deklaratsioon
Keskkonnaalane avaldus
print Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine No
Süsinikujälg (kg CO2 eq.) 1