|
|
|
WDE011605
Renova - dimmer - universal - 230 V - 420 W - white
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Renova
|
Toote või komponendi tüüp
|
Dimmer
|
Seadme rakendus
|
Valguse juhtimine
|
Seadme esitusviis
|
Kinnitusraami ja keskplaadiga mehhanism
|
Dimmeri tüüp
|
Universaalne
|
Koormuse tüüp
|
Hõõglamp: 40...420 W
230 V AC halogeenlamp: 40...420 W
Madalpinge halogeenlamp koos elektroonilise trafoga: 40...420 W
Tavaline trafo: 40...420 W
|
Colour
|
Valge (RAL 9010)
|
Kogus komplekti kohta
|
Komplekt 1
|
Täiendav
Toote ühilduvus
|
Koos Renova raamiga
|
[Ue] nimitööpinge
|
230 V AC
|
Nimivool
|
10 A
|
Toitepiirkond
|
40...420 W
|
Lüliti funktsioon
|
1-pooluseline 2-suunaline
|
Dimmeri juhtimine
|
Pöörlev kaugjuhtimispult
|
Kaitse tüüp
|
Elektrooniline kaitse lühise ja automaatse ülekoormuse eest
|
Ühendused - terminalid
|
Kruviklemmid
|
Silmuseterminalide arv
|
1
|
Poldi pea kuju
|
Pozidriv nr 1 ja kombineeritud pea
|
Kinnitusliitmiku võimsus
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokslahe
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokstahke keermetega
|
Materjal
|
PC/ABS
|
Seadme paigaldus
|
Veepealne paigaldus
|
Läbimõõt
|
71 mm
|
Paigaldamise sügavus
|
29 mm
|
Projektsiooni sügavus
|
22 mm
|
Keskkond
IP kaitse tase
|
IP20
|
Standardid
|
EN 60669-1
EN 60669-2-1
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Pakendi laius 1
|
9,000 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
10,000 cm
|
Pakendi kaal 1
|
126,000 g
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
|
|