Schneider-Electric
 
WDE011612 picture- Schneider-electric
WDE011612
Renova - dimmer - universal - 230 V - 420 W - black
Schneider Electric
Characteristics
Peamine
Vahemik Renova
Toote või komponendi tüüp Dimmer
Seadme rakendus Valguse juhtimine
Seadme esitusviis Kinnitusraami ja keskplaadiga mehhanism
Dimmeri tüüp Universaalne
Koormuse tüüp Hõõglamp: 40...420 W
230 V AC halogeenlamp: 40...420 W
Madalpinge halogeenlamp koos elektroonilise trafoga: 40...420 W
Tavaline trafo: 40...420 W
Colour Must (NCS S 9000-N)
Kogus komplekti kohta Komplekt 1
Täiendav
Toote ühilduvus Koos Renova raamiga
[Ue] nimitööpinge 230 V AC
Nimivool 10 A
Toitepiirkond 40...420 W
Lüliti funktsioon 1-pooluseline 2-suunaline
Dimmeri juhtimine Pöörlev kaugjuhtimispult
Kaitse tüüp Elektrooniline kaitse lühise ja automaatse ülekoormuse eest
Ühendused - terminalid Kruviklemmid
Silmuseterminalide arv 1
Poldi pea kuju Pozidriv nr 1 ja kombineeritud pea
Kinnitusliitmiku võimsus 1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokslahe
1 x 1,5...2 x 2,5 mm²jaokstahke keermetega
Materjal PC/ABS
Seadme paigaldus Veepealne paigaldus
Läbimõõt 71 mm
Paigaldamise sügavus 29 mm
Projektsiooni sügavus 22 mm
Keskkond
IP kaitse tase IP20
Standardid EN 60669-2-1
EN 60669-1
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1 PCE
Ühikute arv pakendis 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Pakendi laius 1 9,400 cm
Pakendi pikkus 1 9,800 cm
Pakendi kaal 1 126,000 g
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toode
REACh-määrus
print REACh-deklaratsioon
ELi RoHS direktiiv Vastab eranditele
Elavhõbedavaba Jah
Hiina EoHS regulatsioon
print Hiina RoHS deklaratsioon
RoHS eranditeave
print Jah
Keskkonnaalane avaldus
print Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil
print Kasutuselt kõrvaldamise teave
WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.