Schneider-Electric
 
WDE011625 picture- Schneider-electric
WDE011625
Renova - põrandatermostaat - 2-pooluseline - 5...30°C - 16 A - 250 V - must
Schneider Electric
Characteristics
Peamine
Vahemik Renova
Toote või komponendi tüüp Termostaat
Seadme esitusviis Mehhanism koos kinnitusraamiga
Värvi varjund Must
Kogus komplekti kohta Komplekt 1
Toote ühilduvus Koos Renova raamiga
Täiendav
Seadme paigaldus Veepealne paigaldus
Seadme rakendus Põrandakate
Lüliti funktsioon Kahepoolne
Temperatuuri seadistusvahemik 5…30 °C
Nimivool 16 Avastavalt250 V AC
Kohalik signaal Jaokskütteseadme rakendus LED (punane)
Jaokstöötab LED (roheline)
Ühendused - terminalid Kruvitud klemmklemm
Materjal PC/ABS
Paigaldamise sügavus 24 mm
Läbimõõt 83 mm
Projektsiooni sügavus 21 mm
Keskkond
IP kaitse tase IP20
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1 PCE
Ühikute arv pakendis 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Pakendi laius 1 9,600 cm
Pakendi pikkus 1 9,600 cm
Pakendi kaal 1 196,000 g
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toode
REACh-määrus
print REACh-deklaratsioon
ELi RoHS direktiiv Vastab eranditele
Elavhõbedavaba Jah
Hiina EoHS regulatsioon
print Hiina RoHS deklaratsioon
RoHS eranditeave
print Jah
Keskkonnaalane avaldus
print Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil
print Kasutuselt kõrvaldamise teave
WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.