|
|
|
WDE011627
Renova universaalne pöörddimmer LED-lampidele 400 W, must
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Renova
|
Tootevalik
|
Renova
|
Seadme lühinimi
|
SBD200LED
|
Toote või komponendi tüüp
|
Dimmer
|
Seadme rakendus
|
Valguse juhtimine
|
Seadme esitusviis
|
Mehhanism koos kinnitusraamiga
|
Colour
|
Must
|
Täiendav
Seadme paigaldus
|
Veepealne paigaldus
|
Kinnitusrežiim
|
Kruvid
|
Dimmeri tüüp
|
Universaalne
|
Dimmeri juhtimine
|
Pöörlev kaugjuhtimispult
|
Juhtimisseadme tüüp
|
Pöörlev/tõuketüüp
|
Lüliti funktsioon
|
1-pooluseline 2-suunaline
|
Koormuse tüüp
|
Hõõglamp
230 V halogeenlamp
LED-lamp
Madalpinge halogeenlamp ferromagnetilise trafoga
Madalpinge halogeenlamp koos elektroonilise trafoga
|
Võimsuse vahemik
|
Halogeenlamp 4...400 W
Hõõglamp 4...400 W
LED-lamp 4...40 W (RL LED režiim)
LED-lamp 4 W...200 VA (RC LED-režiim)
Madalpinge halogeenlamp koos elektroonilise trafoga 4...400 W
Madalpinge halogeenlamp ferromagnetilise trafoga 4 W...400 VA
|
[Ue] nimitööpinge
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Rated current/voltage
|
10 Avastavalt230 V AC
|
Kaitse tüüp
|
Elektrooniline kaitse lühise ja automaatse ülekoormuse eest
|
Ühendused - terminalid
|
Kruviklemmid
|
Silmuseterminalide arv
|
1
|
Kinnitusliitmiku võimsus
|
1 x 2.5 mm²jaoksjäigad või painduvad puksidega
2 x 1.5 mm²jaoksjäigad või painduvad puksidega
|
Materjal
|
Termoplastid
|
Paigaldamise sügavus
|
29 mm
|
Kõrgus
|
71 mm
|
Laius
|
71 mm
|
Sügavus
|
51 mm
|
Läbimõõt
|
71 mm
|
Keskkond
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−5…35 °C
|
Suhteline niiskus
|
5…95 %
|
IP kaitse tase
|
IP20 ka visuaalsete osadega eemaldatud
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,100 cm
|
Pakendi laius 1
|
7,300 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
7,300 cm
|
Pakendi kaal 1
|
121,000 g
|
Pakendi tüüp 2
|
CAR
|
Ühikute arv pakendis 2
|
10
|
Pakendi kõrgus 2
|
10,000 cm
|
Pakendi laius 2
|
40,000 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
20,200 cm
|
Pakendi kaal 2
|
1,464 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
|
|