Schneider-Electric
 
WDE011700 picture- Schneider-electric
WDE011700
Renova - central plate - white
Schneider Electric
Characteristics
Peamine
Vahemik Renova
Toote või komponendi tüüp Keskplaat
Seadme esitusviis Mehhanism koos kinnitusraamiga
Täiendav
Seadme paigaldus Veepealne paigaldus
Pistikupesade arv 1
Värvi varjund Valge (RAL 9010)
Materjal Termoplastid
Läbimõõt 83 mm
Paigaldamise sügavus 20 mm
Keskkond
IP kaitseaste IP20
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1 PCE
Ühikute arv pakendis 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Pakendi laius 1 7,000 cm
Pakendi pikkus 1 7,000 cm
Pakendi kaal 1 25,000 g
Pakkumise jätkusuutlikkus
REACh-määrus
print REACh-deklaratsioon
Ilma SVHC REACh-ta Jah
ELi RoHS direktiiv Vastavus
print ELi RoHS deklaratsioon
Hiina EoHS regulatsioon
print Hiina RoHS deklaratsioon
Keskkonnaalane avaldus
print Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.