|
|
|
WDE015976
Renova Surface Single Socket-Outlet Schuko kruvideta klemmidega must
|
|
|
Peamine
Vahemik
|
Renova
|
Toote või komponendi tüüp
|
Pistikupesa-väljund
|
Seadme esitusviis
|
Komplektne toode
|
Kogus komplekti kohta
|
Komplekt 10 tk
|
Täiendav
Seadme paigaldus
|
Pind
|
Pistikupesade arv
|
1
|
Väljundpooluse konfiguratsioon
|
2P + E
|
Väljundi standard
|
CEE 7/3
|
Väljundi standardhälve
|
Schuko
|
Värvi varjund
|
Must ( NCS S 9000-N)
|
Materjal
|
PC (polükarbonaat) : raam
PC 10 % GF : alumine plaat
|
Nimivool
|
16 A
|
[Ue] nimitööpinge
|
250 V AC
|
Ühendused - terminalid
|
Kruvitud klemmid
|
Kinnitusliitmiku võimsus
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² jaoks lahe kaabel(d)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² jaoks tahke keermetega kaabel(d)
|
Lukustusrežiim
|
Kruvid : sisestage
Kruvidega : raam
|
Paigaldamise sügavus
|
0,0 mm
|
Läbimõõt
|
70,0 mm
|
Projektsiooni sügavus
|
43,0 mm
|
Keskkond
Standardid
|
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
NEK 502
SFS 5610
SS 4280834
|
Toote sertifikaadid
|
FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
|
IP kaitse tase
|
IP20
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,300 cm
|
Pakendi laius 1
|
6,900 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
6,900 cm
|
Pakendi kaal 1
|
62,000 g
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Pakend ilma plastita
|
Ei
|
Pakendi iseloomustus ja sisu
|
Ei
|
SCIP-number
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
REACh ilma SVHC-ta
|
Jah
|
ELi RoHS direktiiv
|
Ühildub eranditega
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
RoHS-vabastuse teave
|
Jah
|
Hiina RoHS-määrus
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
Ringlusprofiil
|
Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
|
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
|
Toode tuleb pärast konkreetset jäätmete kogumist ära visata Euroopa Liidu turgudel ja see ei satu kunagi prügikasti
|
Tagasivõtmine
|
No
|
|
|