Schneider-Electric
 
BLRCH106A127B52 imagen - Schneider-Electric
BLRCH106A127B52
VarPlus Can HDuty Capacitor - 10.6/12.7 kvar - 525 V - 50/60Hz
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama de producto VarPlus Can
Tipo de producto o componente Heavy duty capacitor
Frecuencia de red 50/60 Hz
Nombre de serie HDuty
Contenido de armónicos de la red <= 20 %
Electrical parameters 10,6 kvar 525 V 50 Hz
12,7 kvar 525 V 60 Hz
Tensión máxima admisible 1.1 x Un (8 hours over 24 hours)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Tensión nominal 525 V CA 50/60 Hz
Complementario
Pérdidas dieléctricas < 0.2 W/kvar
Pérdidas de potencia < 0.5 W/kVAr
Tolerancia sobre o valor de la capacidad - 5 % a 10 %
Test de tensión 2.15 x Un AC between terminals for 10 s
<= 660 V - 3 kV AC between terminal and container for 10 s
>= 660 V - 6 kV AC between terminal and container for 10 s
Corriente de inserción 250 x In
Maximum switching operation per year 7000
Vida útil en horas 130000 H
Material dieléctrico Film polipropileno metalizado con una aleación de Zn/Al, resistencia y perfil especial, borde especial (wave cut)
Material impregnado Sin PCB resina seca PUR
Biodegradable
Tipo de instalación Instalación interior
Conexiones - terminales ClampTite terminal
Tipo de montaje Vertical / horizontal
Diámetro 75 mm
Altura 233 mm
Peso del producto 1,2 kg
Entorno
Normas IEC 60831-2
IEC 60831-1
Grado de protección IP IP20
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
Clasif. de temperatura D
Temperatura ambiente de funcionamiento -25…55 °C
Humedad relativa 95 %
Packing Units
Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Número de unidades en empaque 1
Peso del empaque (Lbs) 1,316 kg
Paquete 1 Altura 11,5 cm
Paquete 1 ancho 12 cm
Paquete 1 Longitud 29 cm
Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Conforme
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad
print Información de fin de vida útil
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística
País de Origen ES
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months