|
|
|
BLRCH143A172B44
Condensador VarplusCan HDuty - 14.3/17.2 kvar - 440 V - 50/60Hz
|
|
|
Principal
Gama de producto
|
PowerLogic
|
Tipo de producto o componente
|
Sensor de gas pesado
|
Frecuencia de red
|
50/60 Hz
|
Nombre de serie
|
HDuty
|
Contenido de armónicos de la red
|
<= 20 %
|
Electrical parameters
|
14,3 kvar 440 V 50 Hz
17,2 kvar 440 V 60 Hz
|
Tensión máxima admisible
|
1,1 x Un - tipo de cable: 8 horas en 24 horas)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.8 x In
|
Tensión nominal
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Complementario
Pérdidas dieléctricas
|
< 0.2 W/kvar
|
Pérdidas de potencia
|
< 0,5 W/kVAr
|
Tolerancia sobre o valor de la capacidad
|
- 5 % a 10 %
|
Test de tensión
|
2.15 Un AC entre terminales para 10 s
<= 660 V - 3 kV AC entre o terminal y o contenedor para 10 s
>= 660 V - 6 kV AC entre o terminal y o contenedor para 10 s
|
Corriente de inserción
|
250 x In
|
Maximum switching operation per year
|
7000
|
Vida útil en horas
|
130000 H
|
Material dieléctrico
|
Film polipropileno metalizado con una aleación de Zn/Al, resistencia y perfil especial, borde especial (wave cut)
|
Material impregnado
|
Sin PCB resina seca PUR
Biodegradable
|
Tipo de instalación
|
Instalación interior
|
Conexiones - terminales
|
Terminal tipo Clamptite
|
Tipo de montaje
|
Vertical / horizontal
|
Diámetro
|
90 mm
|
Altura
|
242 mm
|
Peso del producto
|
1,6 kg
|
Entorno
Normas
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
Grado de protección IP
|
IP20
|
Altitud máxima de funcionamiento
|
2000 m
|
Clasif. de temperatura
|
D
|
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-25…55 °C
|
Humedad relativa
|
95 %
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
28,5 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
11 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
11,8 cm
|
Paquete 1 Peso
|
1,7 kg
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
2
|
Paquete 2 Altura
|
29 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
29 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
39 cm
|
Paquete 2 Peso
|
7,5 kg
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
S03
|
Número de unidades en el paquete 3
|
6
|
Paquete 3 Altura
|
30 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
30 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
40 cm
|
Paquete 3 Peso
|
12,6 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible
|
Producto Green Premium
|
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Conforme con REACh sin SVHC
|
Sí
|
Directiva RoHS UE
|
Conforme
Declaración RoHS UE
|
Sin metales pesados tóxicos
|
Sí
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Comunicación ambiental
|
Perfil ambiental del producto
|
RAEE
|
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
|
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|