[Uimp] Resistencia a picos de tensión
|
8 kV
|
[Ith] Corriente térmica convencional
|
200 A (at 40 °C)
|
Poder de corte asignado
|
920 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] Corriente temporal admisible
|
1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 min
400 A 40 °C - 3 min
320 A 40 °C - 10 min
|
Fusible asociado
|
125 A aM at <= 440 V
200 A gG at <= 440 V
|
Impedancia media
|
0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
|
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
|
1000 V acorde a IEC 60947-4-1
1500 V acorde a VDE 0110 gr C
|
Potencia disipada por polo
|
15 W AC-1
5 W AC-3
|
Categoría de sobretensión
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
Potencia del motor en kW
|
55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Límites de tensión del circuito de control
|
Operactiva, estado 1 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Desconexión, estado 1 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Durabilidad mecánica
|
10 Mciclos
|
Consumo a la llamada en VA
|
770 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Consumo de mantenimiento en VA
|
8,1 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Rango de operación
|
2400 cyc/h en <55 °C
|
Duración de maniobra
|
35 ms cierre - tipo de cable: a Uc)
130 ms apertura - tipo de cable: a Uc)
|
Tipo de conexión
|
Circuito de alimentación, estado 1 Barra 2 cable(s) - sección barra colectora: 20 x 3 mm
Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados 1 cable(s) 95 mm²
Circuito de alimentación, estado 1 conector 1 cable(s) 95 mm²
Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible con extremo de cable
Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con extremo de cable
Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable
Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable
Circuito de alimentación, estado 1 conexión atornillada
|
Par de apriete
|
Circuito de alimentación, estado 1 10 N.m
Circuito de control, estado 1 1,2 N.m
|
Soporte de montaje
|
Placa
|
Disipación de calor
|
5,9…7,2 W
|
Normas
|
En> 40 A
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
|
Certificaciones de producto
|
LROS (Lloyds Register of Shipping)
RMROS
CCC
ABS
CB
RINA
DNV
UL
BV
UKCA
|
Código de compatibilidad
|
LC1F
|
Tipo de circuito de control
|
CA en 40...400 Hz
|