|
|
|
LV426804
undervoltage release (spring) MN - 208...240 V AC 60Hz - 220…240 50Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPact
|
Gama de producto
|
Compact NS KIT
|
Nombre abreviado del equipo
|
MN
|
Tipo de producto o componente
|
Bobina de disparo
|
Función
|
Control
|
Tipo de bobina
|
Bobina de apertura
Bobina de mínima tensión
|
Tipo de control
|
Estándar
|
[Uc] tensión de circuito de control
|
220...240 V CA 50 Hz
208...240 V CA 60 Hz
|
Compatibilidad de gama
|
Compact ComPact NSX DC
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Complementario
Umbral operativo
|
0,35...7 x Un apertura
0,85 x Un cierre
|
Tiempo respuesta
|
< 50 ms
|
Terminal de conexión auxiliar
|
Resorte
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
3,3 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
6,2 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
8,8 cm
|
Paquete 1 Peso
|
62,0 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
10
|
Paquete 2 Altura
|
8,8 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
13,2 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
18,5 cm
|
Paquete 2 Peso
|
663,0 g
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
S03
|
Número de unidades en el paquete 3
|
20
|
Paquete 3 Altura
|
30,0 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
30,0 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
40,0 cm
|
Paquete 3 Peso
|
7,726 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible
|
Producto Green Premium
|
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Directiva RoHS UE
|
Compatible con las excepciones
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Comunicación ambiental
|
Perfil ambiental del producto
|
Perfil de circularidad
|
Información de fin de vida útil
|
RAEE
|
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
|
|
|