Schneider-Electric
 
LV430440 imagen - Schneider-Electric
LV430440
Unidad de control - TMD - 160 A - 4 polos 3R
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama de producto NSX100...250
Tipo de producto o componente Trip unit ((*))
Compatibilidad de gama Compact NSX160
Aplicación del dispositivo Distribución
Número de polos 4P
Descripción de polos protegidos 3t
Posición de neutro Izquierda
Tipo de red AC
Frecuencia de red 50/60 Hz
Unidad de control TM-D
Tecnología de unidad de disparo Térmico-magnético
Funciones de protección de unidad de control LI
Tipo de protección Protección contra sobrecarga (térmica)
Protección contra cortocircuitos (magnética)
Calibre de la unidad de disparo 160 A en 40 °C
Complementario
Tipo de montaje Fijo
[Ue] Tensión nominal de empleo 690 V AC 50/60 Hz
Ajuste protección de neutro Sin protección
Tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir Ajustable
[Ir] long time pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Tipo de ajuste de retardo de larga duración Fijo
[tr] ajuste de retardo de larga duración 120…400 s en 1,5 x In
15 s en 6 x Ir
Tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo Fijo
[Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo 1250 A
Tipo de ajuste de retardo de corta duración Fijo
Entorno
Normas EN/IEC 60947-2
UL 508
Certificaciones de producto Marine
EAC
CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento -25…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -50…85 °C
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Directiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Declaración RoHS UE
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística
País de Origen ES
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months