|
|
|
MGU2.002.18
Unica Basic - bastidor de cubierta - 2 m - 1 segmento - blanco - blanco
|
|
|
|
|
Fin de Comercialización JUN 15, 2023
|
|
|
|
0
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Función
|
Mounting
|
Tipo de producto o componente
|
Marco de cubierta
|
Nombre estético
|
Unica Basic
|
Número de segmentos
|
1 segmento
|
Modo de fijación
|
Fijado a presión
|
Tinte de color del marco embellecedor
|
Blanco
|
Conexión de conjunto de transferencia
|
Blanco
|
Complementario
Material
|
ASA + PC: marco decorativo
ASA + PC: bastidor de cubierta
|
Normas
|
EN 60669-1
|
Altura
|
80 mm
|
Ancho
|
85 mm
|
Profundidad
|
14 mm
|
Peso del producto
|
0,015 kg
|
Segmento de mercado
|
Residencial
Pequeños comercios
|
Entorno
Grado de protección IK
|
IK01
|
Grado de protección IP
|
IP20
|
Características ambientales
|
Líquido de limpieza de ventanas
Resistencia UV
Aceite
Lejía
Jabón líquido
Gasolina
Alcohol
Acetona
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
1,000 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
8,000 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
8,500 cm
|
Paquete 1 Peso
|
17,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
20
|
Paquete 2 Altura
|
12,500 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
13,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
18,500 cm
|
Paquete 2 Peso
|
396,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
S03
|
Número de unidades en el paquete 3
|
160
|
Paquete 3 Altura
|
30,000 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
30,000 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
40,000 cm
|
Paquete 3 Peso
|
3,528 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible
|
Producto Green Premium
|
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Directiva RoHS UE
|
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Comunicación ambiental
|
Perfil ambiental del producto
|
Perfil de circularidad
|
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
|
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|