Schneider-Electric
 
MTN4020-3035 imagen - Schneider-Electric
MTN4020-3035
Marco 2 elementos Elegance Blanco activo
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama Merten
Nombre estético M-Elegance
Tipo de producto o componente Marco de cubierta
Complementario
Número de segmentos 2 segmentos
Tono de color Blanco activo
Acabado de la superficie Satinado
Tratamiento de superficie Barnizado
Material Termoplástico
Grado de protección IP IP20
Altura 90 mm
Anchura 163 mm
Profundidad 12 mm
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 1,000 cm
Paquete 1 Ancho 9,000 cm
Paquete 1 Longitud 16,100 cm
Paquete 1 Peso 50,000 g
Tipo de unidad de paquete 2 BB1
Número de unidades en el paquete 2 5
Paquete 2 Altura 6,400 cm
Paquete 2 Ancho 9,900 cm
Paquete 2 Longitud 16,800 cm
Paquete 2 Peso 282,000 g
Tipo de unidad de paquete 3 CAR
Número de unidades en el paquete 3 90
Paquete 3 Altura 19,600 cm
Paquete 3 Ancho 30,900 cm
Paquete 3 Longitud 40,500 cm
Paquete 3 Peso 5,436 kg
Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months