Schneider-Electric
 
MTN4030-3035 imagen - Schneider-Electric
MTN4030-3035
Marco 3 elementos Elegance Blanco activo
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama Merten
Nombre estético M-Elegance
Tipo de producto o componente Marco de cubierta
Complementario
Número de segmentos 3 segmentos
Tono de color Blanco activo
Acabado de la superficie Satinado
Tratamiento de superficie Barnizado
Material Termoplástico
Grado de protección IP IP20
Altura 90 mm
Ancho 234 mm
Profundidad 12 mm
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 2,000 cm
Paquete 1 Ancho 11,400 cm
Paquete 1 Longitud 24,000 cm
Paquete 1 Peso 68,000 g
Tipo de unidad de paquete 2 BB1
Número de unidades en el paquete 2 2
Paquete 2 Altura 2,700 cm
Paquete 2 Ancho 9,400 cm
Paquete 2 Longitud 24,200 cm
Paquete 2 Peso 166,000 g
Tipo de unidad de paquete 3 CAR
Número de unidades en el paquete 3 56
Paquete 3 Altura 20,200 cm
Paquete 3 Ancho 31,000 cm
Paquete 3 Longitud 40,900 cm
Paquete 3 Peso 5,034 kg
Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months