Schneider-Electric
 
MTN4030-3160 imagen - Schneider-Electric
MTN4030-3160
Marco 3 elementos Elegance Aluminio
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama Merten
Nombre estético M-Elegance
Tipo de producto o componente Marco de cubierta
Complementario
Número de segmentos 3 segmentos
Tono de color Aluminio
Acabado de la superficie Mate
Tratamiento de superficie Barnizado
Material Termoplástico
Grado de protección IP IP20
Altura 90 mm
Ancho 234 mm
Profundidad 12 mm
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 1,300 cm
Paquete 1 Ancho 9,500 cm
Paquete 1 Longitud 23,600 cm
Paquete 1 Peso 66,000 g
Tipo de unidad de paquete 2 BB1
Número de unidades en el paquete 2 2
Paquete 2 Altura 2,700 cm
Paquete 2 Ancho 9,600 cm
Paquete 2 Longitud 24,200 cm
Paquete 2 Peso 162,000 g
Tipo de unidad de paquete 3 CAR
Número de unidades en el paquete 3 56
Paquete 3 Altura 20,800 cm
Paquete 3 Ancho 30,500 cm
Paquete 3 Longitud 41,100 cm
Paquete 3 Peso 4,956 kg
Sostenibilidad de la oferta
Directiva RoHS UE No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months