Schneider-Electric
 
MTN4040-3160 imagen - Schneider-Electric
MTN4040-3160
Marco 4 elementos elegance Aluminio
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama Merten
Nombre estético M-Elegance
Tipo de producto o componente Marco de cubierta
Complementario
Número de segmentos 4 segmentos
Tono de color Aluminio
Acabado de la superficie Mate
Tratamiento de superficie Barnizado
Material Termoplástico
Grado de protección IP IP20
Altura 90 mm
Ancho 306 mm
Profundidad 12 mm
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 30,4 cm
Paquete 1 Ancho 1,0 cm
Paquete 1 Longitud 9,0 cm
Paquete 1 Peso 89,0 g
Tipo de unidad de paquete 2 BB1
Número de unidades en el paquete 2 2
Paquete 2 Altura 10,0 cm
Paquete 2 Ancho 10,0 cm
Paquete 2 Longitud 31,0 cm
Paquete 2 Peso 213,0 g
Tipo de unidad de paquete 3 CAR
Número de unidades en el paquete 3 44
Paquete 3 Altura 18,5 cm
Paquete 3 Ancho 30,0 cm
Paquete 3 Longitud 40,0 cm
Paquete 3 Peso 5,09 kg
Sostenibilidad de la oferta
Directiva RoHS UE No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months