|
|
|
MUR34107
Mureva Styl Marco 1 elemento IP55 Gris
|
|
|
Principal
Gama de producto
|
Mureva Styl
|
Tipo de producto o componente
|
Fijación de marco
|
Compatibilidad de gama
|
Mureva Styl
|
Tono de color
|
Gris - tipo de cable: RAL 7016)
|
Complementario
Montaje del dispositivo
|
Rasante
|
Número de segmentos
|
1 segmento
|
Condiciones de uso
|
Interiores/exteriores
|
Material
|
PC
|
Longitud
|
84 mm
|
Altura
|
28 mm
|
Ancho
|
84 mm
|
Profundidad saliente
|
19 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Entorno
Etiquetas de calidad
|
NF
AENOR
|
Grado de protección IP
|
IP55
|
Grado de protección IK
|
IK08
|
Resistencia a las llamas
|
Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
|
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento
|
-25…55 °C
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
8,400 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
2,800 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
8,400 cm
|
Paquete 1 Peso
|
39,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
10
|
Paquete 2 Altura
|
8,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
16,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
39,500 cm
|
Paquete 2 Peso
|
487,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
S04
|
Número de unidades en el paquete 3
|
60
|
Paquete 3 Altura
|
30,000 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
40,000 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
60,000 cm
|
Paquete 3 Peso
|
3,650 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Directiva RoHS UE
|
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|