|
|
|
MUR39027
Mureva Styl Pulsador IP55 Blanco
|
|
|
Principal
Gama de producto
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Botón pulsador
|
Presentación del dispositivo
|
Mecanismo
|
Tipo de tecnología
|
Electromecánico
|
Número de elementos basculantes
|
1
|
Tono de color
|
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
|
Complementario
Montaje del dispositivo
|
Rasante
Superficie
|
Accionador
|
Basculante
|
Corriente nominal
|
10 A
|
[Ue] Tensión nominal de empleo
|
250 V AC
|
Condiciones de uso
|
Interiores/exteriores
|
Material
|
SEBS
Bronce
ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
|
Modo de fijación
|
Por tornillos
|
Capacidad de conexión por fijación
|
1,5...2,5 mm² para rígido cable(s)
1,5...2,5 mm² para con filamentos cable(s)
1,5...2,5 mm² para flexible cable(s)
|
Longitud de cable pelado para conectar bornas
|
13 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Altura
|
71 mm
|
Ancho
|
71 mm
|
Profundidad
|
40 mm
|
Entorno
Etiquetas de calidad
|
NF
CE
AENOR
EAC
|
Grado de protección IP
|
IP55
|
Grado de protección IK
|
IK08
|
Resistencia a las llamas
|
Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
|
Normas
|
EN 60669-1
|
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento
|
-25…55 °C
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
3,900 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
7,100 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
7,100 cm
|
Paquete 1 Peso
|
54,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
10
|
Paquete 2 Altura
|
8,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
16,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
39,500 cm
|
Paquete 2 Peso
|
635,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
S04
|
Número de unidades en el paquete 3
|
60
|
Paquete 3 Altura
|
30,000 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
40,000 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
60,000 cm
|
Paquete 3 Peso
|
4,560 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|