|
|
|
MUR39911
Mureva Styl Caja superficie IP55 Blanco
|
|
|
Principal
Gama de producto
|
Mureva Styl
|
Tipo de producto o componente
|
Caja de montaje
|
Compatibilidad de gama
|
Mureva Styl armario
|
Tono de color
|
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
|
Complementario
Montaje del dispositivo
|
Superficie
|
Número de segmentos
|
1 segmento
|
Entrada de cable
|
Acceso sencillo a la válvula
|
Condiciones de uso
|
Interiores/exteriores
|
Material
|
SEBS
PP (polipropileno)
|
Longitud
|
76 mm
|
Altura
|
54 mm
|
Ancho
|
76 mm
|
Profundidad
|
54 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Entorno
Etiquetas de calidad
|
AENOR
NF
|
Grado de protección IP
|
IP55
|
Grado de protección IK
|
IK08
|
Resistencia a las llamas
|
Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
|
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento
|
-25…55 °C
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
5,400 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
7,600 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
7,600 cm
|
Paquete 1 Peso
|
70,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
10
|
Paquete 2 Altura
|
9,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
17,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
40,000 cm
|
Paquete 2 Peso
|
800,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
S04
|
Número de unidades en el paquete 3
|
60
|
Paquete 3 Altura
|
30,000 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
40,000 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
60,000 cm
|
Paquete 3 Peso
|
5,625 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible
|
Producto Green Premium
|
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Directiva RoHS UE
|
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Comunicación ambiental
|
Perfil ambiental del producto
|
Perfil de circularidad
|
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
|
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|