|
|
|
NSYDPLM3025G
Door with locking for 2 locks PLM3025 (former version)
|
|
|
Principal
Gama
|
Thalassa
|
Accesorio / categoría de parte separada
|
Accesorio de la envolvente
|
Tipo de producto o componente
|
Puerta
|
Application
|
Multiuso
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Ubicación de montaje
|
Frontal
|
Compatibilidad de gama
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Composición del dispositivo
|
1 puerta
|
Cantidad por juego
|
Juego de 1
|
Complementario
Material
|
Puerta, estado 1 poliéster reforzado con fibra de vidrio
|
Color
|
Puerta, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
|
Tipo de puerta
|
Ciego
|
Apertura de puerta
|
Derecha - tipo de cable: 120 °)
Izquierda
|
Carga máxima
|
50 kg/m²
|
Altura
|
308 mm
|
Anchura
|
255 mm
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
4,500 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
26,500 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
31,500 cm
|
Paquete 1 Peso
|
860,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
S04
|
Número de unidades en el paquete 2
|
5
|
Paquete 2 Altura
|
30,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
40,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
60,000 cm
|
Paquete 2 Peso
|
4,950 kg
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
P12
|
Número de unidades en el paquete 3
|
20
|
Paquete 3 Altura
|
45,000 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
80,000 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
120,000 cm
|
Paquete 3 Peso
|
31,800 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Directiva RoHS UE
|
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Información Logística
|
|