|
|
|
ZBZ32
Harmony XB4 - Porta etiquetas 30x40mm. s etiqueta
|
|
|
Principal
Tipo de producto o componente
|
Porta-etiqueta
|
Accesorio / categoría de parte separada
|
Accesorio de marcaje
|
Complementario
Material
|
Plástico
|
Composición del dispositivo
|
Porta-etiqueta
|
Accesorio/destino de parte separada
|
Unidad de mando y señalización ø 22 mm
For standard head
|
Colour
|
Gris oscuro
|
Compatibilidad de gama
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tamaño del porta-etiqueta
|
30 x 40 mm
|
Se vende en cantidades indivisibles
|
10
|
Peso del producto
|
0,002 kg
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
0,400 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
3,000 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
4,000 cm
|
Paquete 1 Peso
|
0,900 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
BB1
|
Número de unidades en el paquete 2
|
10
|
Paquete 2 Altura
|
1,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
8,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
12,000 cm
|
Paquete 2 Peso
|
11,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
S02
|
Número de unidades en el paquete 3
|
1200
|
Paquete 3 Altura
|
15,000 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
30,000 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
40,000 cm
|
Paquete 3 Peso
|
1,543 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Embalaje sin plástico
|
No
|
Regulación REACh
|
Declaración de REACh
|
REACh libre de SEP
|
Sí
|
Directiva RoHS de la UE
|
Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE) Declaración RoHS UE
|
Metales pesados tóxicos libres
|
Sí
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Información de exención RoHS
|
Sí
|
China RoHS Regulation
|
Declaración RoHS China
|
Devolución
|
No
|
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
|
1
|
Información logística
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|