Schneider-Electric
 
A9C30215 imagen - scope
A9C30215
iTLI 1P 16A 48VCA 24VCC
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Range of product Acti 9
Nombre del producto Acti 9 iTL
Tipo de producto o componente Telerruptor
Nombre corto del dispositivo ITLi
Aplicación del dispositivo Changeover relay
Poles 2P
Composición de los polos de contacto 1 a + 1 NC
[In] Corriente nominal 16 A
Tipo de red CA
[Uc] tensión de circuito de control 48 V CA 50/60 Hz
24 V DC
Complementario
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo 250 V CA 50/60 Hz
Tipo de control Desconexión de bobina
Control manual y remoto
Tipo de señal de control Impulso
Frecuencia de conmutación 5 maniobras de conmutación/minuto
100 maniobras de conmutación/día
Duración mínima del impulso 50 ms...1 s
Tipo de control remoto Pulsador de paro luminoso 3 mA
Señalizaciones en local Indicación de encendido/apagado
Tipo de montaje Fijo
Soporte de montaje Carril DIN
Pasos de 9 mm 2
Altura 84 mm
Anchura 18 mm
Profundidad 60 mm
Durabilidad eléctrica AC-21, estado 1 200000 ciclos
AC-22, estado 1 100000 ciclos
Conexiones - terminales Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 0,5…4 mm² rígido
Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 0,5…4 mm² rígido con
Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1…4 mm² Flexible
Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1…4 mm² flexible con terminal
Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5…4 mm² rígido
Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5…4 mm² rígido con
Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5…4 mm² Flexible
Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5…4 mm² flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas 11 mm
Par de apriete 1 N.m
Compatibilidad de gama IATEt
IATLc
IATLc+s
IATLm
IATLs
IETL iTL 16
IATLc+c
Entorno
Normas EN 669-2-2
EN 669-1
Certificaciones de producto CCC
GOST
Etiquetas de calidad KEMA
IMQ
NF
VDE
CEBEC
Nivel de ruido 60 dB
Grado de protección IP IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en apertura)
IP40 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en envolvente)
Grado de contaminación 3
Tropicalización 2
Humedad relativa 95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento -20…50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °C
Unidades de embalaje
Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Peso del paquete 1 0,111 kg
Paquete 1 Altura 0,750 dm
Paquete 1 ancho 0,180 dm
Paquete 1 Longitud 0,950 dm
Tipo de unidad del paquete 2 BB1
Número de unidades en el paquete 2 12
Peso del paquete 2 1,394 kg
Paquete 2 Altura 10 cm
Ancho del paquete 2 8 cm
Longitud del paquete 2 23 cm
Tipo de unidad del paquete 3 S03
Número de unidades en el paquete 3 144
Paquete 3 Peso 17,304 kg
Paquete 3 Altura 30 cm
Ancho del paquete 3 30 cm
Paquete 3 Longitud 40 cm
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Conforme
print Declaración RoHS UE
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística
País de Origen ES
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months