|
|
|
ABLM1A24025
Fuente de alimentación regulada, 100-240v ac, 24v 2.5 a, monofásica, modular
|
|
|
Principal
Gama de producto
|
Modicon Premium
|
Tipo de producto o componente
|
Alimentación
|
Tipo fuente de alimentación
|
Modo de encendido regulado
|
Variant option
|
Modular
|
Material del envolvente
|
Plástico
|
Nominal input voltage
|
100...240 V AC 1 fase
100...240 V AC fase a fase
|
Potencia nominal en W
|
60 W
|
Tensión de salida
|
24 V CC
|
Corriente de salida de alimentación
|
2,5 A
|
Complementario
Barras de separación
|
90...264 V AC
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
1 contacto de puerta
|
0,25 mA 240 V AC
|
Tipo de protec. de entrada
|
Fusible integrado (no intercambiable) 3,15 A
External protection (recommended) 20 A Curve B
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 10 A Curve B
External protection (recommended) 6 A Curve C
|
Corriente de entrada
|
30 A en 115 V
60 A en 230 V
|
Pasos de 18 mm
|
0,50 at 115 V AC
0,39 at 230 V AC
|
La ranura para destornillador
|
90 % en 115 V AC
90 % en 230 V AC
|
Output voltage adjustment
|
24...28 V
|
Disipación de potencia en W
|
6,5 W
|
Consumo de corriente
|
< 1.5 A 115 V AC
< 1 A 230 V AC
|
Turn-on time
|
< 2 s
|
Glándula kit de placa
|
> 20 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
3000 µF
|
Fluctuación residual
|
< 100 mV
|
Tiempo medio entre averías
|
1300000 H at 25 °C, carga completa
700000 H at 55 °C, 80% de carga
|
Tipo de protección de salida
|
Contra sobrecarga y cortocircuitos, tecnología de protección: rearme automático
Against over temperature, tecnología de protección: manual reset
Contra sobretensión, tecnología de protección: manual reset
|
Conexiones - terminales
|
Conexión de tornillo, estado 1 0,5...2,5 mm², - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) without wire end ferrule para salida
Conexión de tornillo, estado 1 0,5...1,5 mm², - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) with wire end ferrule para salida
Conexión de tornillo, estado 1 0,5...1,5 mm², - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) para entrada
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
|
LED de estado
|
1 LED (verde) tensión de salida
|
Profundidad
|
55,6 mm
|
Altura
|
91 mm
|
Ancho
|
53 mm
|
Peso del producto
|
0,221 kg
|
Acoplamiento de salida
|
Serie
Paralelo
|
Soporte de montaje
|
Tipo de tapón TH35-15 carril acorde a IEC 60715
Tipo de tapón TH35-7.5 carril acorde a IEC 60715
DIN de doble perfil carril
Montaje en panel
|
Suministro
|
SELV acorde a IEC 60950-1
SELV acorde a IEC 60204-1
SELV acorde a IEC 60364-4-41
|
Fuerza dieléctrica
|
3000 V AC input/output ((*))
|
Service life
|
10 yr
|
Categoría de sobretensión
|
II
|
Entorno
Normas
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Certificaciones de producto
|
CE
Listado en cUL
Reconocido en cUL
RCM
Esquema CB
Generador
KC
NEC, estado 1 Clase 2
|
Altitud máxima de funcionamiento
|
< 2000 m durante toda la secuencia de frenado
2000 m ... 5000 m categoría de sobretensión III
|
Resistencia a los choques
|
150 m/s² para 11 ms
|
Grado de protección IP
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…-10 °C con desclasificación de corriente del 1% por °C mounting position A < 2000 m
-10…55 °C sin disminución de corriente mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 2.67 % per °C mounting position A < 2000 m
|
Clase de potección contra descargas eléctricas
|
Clase II sin funda protectora
|
Grado de contaminación
|
2
|
Resistencia a las vibraciones
|
3 mm (f = 2…9 Hz) acorde a IEC 60721-3-3
10 m/s² (f = 9…200 Hz) acorde a IEC 60721-3-3
|
Electromagnetic immunity
|
Inmunidad a descargas electrostáticas - test level: 8 kV (descarga de contacto) conforming to IEC 61000-4-2
Inmunidad a descargas electrostáticas - test level: 15 kV (descarga de aire) conforming to IEC 61000-4-2
Prueba de inmunidad de campo electromagnético - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz ((*))) conforming to IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad de campo electromagnético - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad de campo electromagnético - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Inmunidad ante oscilaciones rápidas - test level: 4 kV (en entrada/salida) conforming to IEC 61000-4-4
Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 4 kV (entre fuente de alimentación y tierra) conforming to IEC 61000-4-5
Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 3 kV (entre fases) conforming to IEC 61000-4-5
Inmunidad a perturbaciones conducidas - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Inmunidad ante campos magnéticos - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Inmunidad ante caídas de tensión - test level: 100 % ((*)) (1 cycle ((*))) conforming to IEC 61000-4-11
Inmunidad ante caídas de tensión - test level: 60 % (10 ciclos) conforming to IEC 61000-4-11
Inmunidad ante caídas de tensión - test level: 30 % ((*)) (25 ciclos) conforming to IEC 61000-4-11
Emisión por campo perturbador conforming to EN 55016-2-3
Límites para emisiones de corrientes armónicas conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Soporte de sujeción de cables
|
Emisiónes conducidas acorde a IEC 61000-6-3
Emisiónes radiadas acorde a IEC 61000-6-4
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
6,000 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
6,000 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
11,000 cm
|
Paquete 1 Peso
|
227,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
S02
|
Número de unidades en el paquete 2
|
24
|
Paquete 2 Altura
|
15,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
30,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
40,000 cm
|
Paquete 2 Peso
|
5,681 kg
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
P06
|
Número de unidades en el paquete 3
|
384
|
Paquete 3 Altura
|
75,000 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
60,000 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
80,000 cm
|
Paquete 3 Peso
|
98,896 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible
|
Producto Green Premium
|
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Directiva RoHS UE
|
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Comunicación ambiental
|
Perfil ambiental del producto
|
Perfil de circularidad
|
Información de fin de vida útil
|
RAEE
|
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
|
|
|