Schneider-Electric
 
CCT56P001 imagen - scope
CCT56P001
ARGUS standard indoor, false ceiling 360° - carton
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama de producto ARGUS detector de movimiento
Gama ARGUS
Tipo de producto o componente Detector de movimiento
Tipo de carga Incandescent lamp: 1000 W, AC
Halogen lamp: 1000 W, AC
Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: 500 VA
Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 250 VA
Fluorescent tube: 200 VA, AC
Compact fluorescent lamp: 3 x 23 W, AC
Capacitive: : 6 A, 21 µF, AC
Capacitive: : 10 A, 14 µF, AC
Color Blanco
Tipo de paquete Caja
Complementario
[Ue] Tensión nominal de empleo 220...240 V
Frecuencia de red 50 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo 220...240 V
Number output current 10 A
Tipo de ajuste Sensibilidad a la luz ajustable
Ajuste de tiempo
Temporizado 5 s...10 min
Ajuste de intensidad de luz 5…2000 lux
Ángulo de detección horizontal 0…360 °
Detection range Radius: 3.9 m
Material ABS + PC matt
Montaje del dispositivo Techo
Alto montaje 3 m
Entorno
Condiciones de uso Sólo para uso interior
Grado de protección IP IP20
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs) 0,288 kg
Paquete 1 Altura 7,000 cm
Paquete 1 ancho 13,000 cm
Paquete 1 Longitud 13,200 cm
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Conforme
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad
print Información de fin de vida útil
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística
País de Origen ES
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months